Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 170 mm |
| D - Außendurchmesser | 230 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 38 mm |
| C - Breite des Außenrings | 31 mm |
| T - Gesamtbreite | 39 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 43,7 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 2,5 mm |
| Masse | 4,37 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 310 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 520 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.38 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.86 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.57 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 178 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 184 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 224 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 217 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors