Einreihige Kegelrollenlager

4T-JL69349PK - NTN

4T-JL69349PK

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser38 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
Masse0,065 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43 kN
C0 - Statische Tragzahl52,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient0
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.44
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR42,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image