Einreihige Kegelrollenlager

4T-JLM104948/JLM104910 - NTN

4T-JLM104948/JLM104910

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser82 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21,5 mm
C - Breite des Außenrings17 mm
T - Gesamtbreite21,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring65,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16,1 mm
Masse0,42 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl77,5 kN
C0 - Statische Tragzahl94 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.08
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.97
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR55 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR76 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR78 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image