Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 4T-JLM104910PK
- 4T-JLM104948PK
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 50 mm |
| D - Außendurchmesser | 82 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 21,5 mm |
| C - Breite des Außenrings | 17 mm |
| T - Gesamtbreite | 21,5 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 65,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 16,1 mm |
| Masse | 0,42 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 77,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 94 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 11,5 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.31 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.08 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.97 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5700 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 55 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 60 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 76 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 78 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,5 mm |
Industry Calcul Factors