Einreihige Kegelrollenlager

4T-JLM506849/JLM506810 - NTN

4T-JLM506849/JLM506810

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings18,5 mm
T - Gesamtbreite23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring72,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20,2 mm
Masse0,556 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl86 kN
C0 - Statische Tragzahl109 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.82
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.49
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR61 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR82 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR86 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image