Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 95 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 24 mm |
| C - Breite des Außenrings | 19 mm |
| T - Gesamtbreite | 24 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 78 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 21 mm |
| Masse | 0,609 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 92,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 122 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 14,9 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.4 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.82 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.49 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4900 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 66 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 75 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 85 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 91 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2,5 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors