• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-JLM714149/JLM714110PK - NTN

4T-JLM714149/JLM714110PK

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser115 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
T - Gesamtbreite25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring96 mm
a - Abstand Druckkegelspitze25,3 mm
Masse0,88 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl105 kN
C0 - Statische Tragzahl143 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung17,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.46
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.72
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.31
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR81 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR104 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR110 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image