Einreihige Kegelrollenlager

4T-JLM813049/JLM813010PK - NTN

4T-JLM813049/JLM813010PK

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
C - Breite des Außenrings20,5 mm
T - Gesamtbreite26 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring91,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26,3 mm
Masse0,888 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl108 kN
C0 - Statische Tragzahl150 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.49
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.68
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.23
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR77 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR98 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR105 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image