Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 115 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm C - Breite des Außenrings 23 mm T - Gesamtbreite 29 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 92 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26,5 mm Masse 1,12 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 138 kN C0 - Statische Tragzahl 171 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 20,9 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.43 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.77 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.39 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 77 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 83 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 103 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 110 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors