Einreihige Kegelrollenlager

4T-JM612949/JM612910PK - NTN

4T-JM612949/JM612910PK

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser115 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
C - Breite des Außenrings23 mm
T - Gesamtbreite29 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse1,12 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl138 kN
C0 - Statische Tragzahl171 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.43
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.77
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.39
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR77 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR110 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR103 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzZF0750.117.347

Industry Calcul Factors

Calcul factors image