• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-JM716610PK - NTN

4T-JM716610PK

Außenring

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser130 mm
C - Breite des Außenrings24 mm
Masse0,45 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR117 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR125 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image