• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-JM716648/JM716610PK - NTN

4T-JM716648/JM716610PK

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
C - Breite des Außenrings24 mm
T - Gesamtbreite30 mm
a - Abstand Druckkegelspitze29,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse1,37 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl149 kN
C0 - Statische Tragzahl214 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.35
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR92 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR104 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR125 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR207 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius6 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image