Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 180 mm D - Außendurchmesser 250 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 45 mm C - Breite des Außenrings 37 mm T - Gesamtbreite 47 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 219 mm Masse 6,74 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 410 kN C0 - Statische Tragzahl 710 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 68,8 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.48 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.69 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.25 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 190 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 196 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 232 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 243 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.257 Industry Calcul Factors