Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 88,9 mm D - Außendurchmesser 123,825 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20,638 mm C - Breite des Außenrings 16,67 mm T - Gesamtbreite 20,638 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 107 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21,338 mm Masse 0,737 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 89 kN C0 - Statische Tragzahl 141 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 16,9 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.82 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 94 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 97 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 116 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 119 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors