• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-L44649/L44610 - NTN

4T-L44649/L44610

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser26,988 mm
D - Außendurchmesser50,292 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14,732 mm
C - Breite des Außenrings10,668 mm
T - Gesamtbreite14,224 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring39 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10,824 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,3 mm
Masse0,12 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl28,8 kN
C0 - Statische Tragzahl34 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,15 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.88
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR31 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR37,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR44,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzChevrolet09415132Isuzu8-94201-309-0Isuzu9-00093-605-0Isuzu9-00093-606-1MitsubishiMB001835MitsubishiMB002073

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletCaravan - OP EstateCaravan - OP Estate => --ChevroletChevette - 71 SaloonChevette - 71 Saloon => --ChevroletChevette - TB08 HatchbackChevette - TB08 Hatchback => --ChevroletChevette - TB08/TB68 HatchbackChevette - TB08/TB68 Hatchback => --ChevroletChevette - TJ08 SaloonChevette - TJ08 Saloon => --ChevroletChevette - TJ08/TJ68 SaloonChevette - TJ08/TJ68 Saloon => --ChevroletChevy 500 - TP08 Pick up TruckChevy 500 - TP08 Pick up Truck => --ChevroletMarajo - T9B15 EstateMarajo - T9B15 Estate => --ChevroletOpala - OP CoupeOpala - OP Coupe => --ChevroletOpala - OP SaloonOpala - OP Saloon => --ChevroletOpala - OP/R87 CoupeOpala - OP/R87 Coupe => --ChevroletOpala - R87 CoupeOpala - R87 Coupe => --MitsubishiSTARIONSTARION01/1982 => 02/1990--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image