• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-L610549/L610510 - NTN

4T-L610549/L610510

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser63,5 mm
D - Außendurchmesser94,458 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19,05 mm
C - Breite des Außenrings15,083 mm
T - Gesamtbreite19,05 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring80,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19,65 mm
Masse0,453 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl67 kN
C0 - Statische Tragzahl103 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung12,6 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.78
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.41
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR69 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR71 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR86 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image