• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-L68111 - NTN

4T-L68111

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser0 mm
D - Außendurchmesser59,974 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings0 mm
C - Breite des Außenrings11,938 mm
T - Gesamtbreite15,875 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,375 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0 mm
Masse0,063 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR53 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR56 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image