Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 196,85 mm D - Außendurchmesser 241,3 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23,017 mm C - Breite des Außenrings 17,462 mm T - Gesamtbreite 23,812 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 218,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 41,112 mm Masse 2,07 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 177 kN C0 - Statische Tragzahl 330 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 31,8 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.44 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 203 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 205 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 232 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 236 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors