Einreihige Kegelrollenlager

4T-LM29748/LM29710 - NTN

4T-LM29748/LM29710

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser38,1 mm
D - Außendurchmesser65,088 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18,288 mm
C - Breite des Außenrings13,97 mm
T - Gesamtbreite18,034 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring52 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,734 mm
Masse0,227 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl48 kN
C0 - Statische Tragzahl57 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.99
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR42,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR59 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR62 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,94 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image