• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-LM300849/LM300811 - NTN

4T-LM300849/LM300811

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser41 mm
D - Außendurchmesser67,975 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
C - Breite des Außenrings13,5 mm
T - Gesamtbreite17,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring54,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,9 mm
Masse0,239 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl46 kN
C0 - Statische Tragzahl62,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,6 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.72
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR45 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR52 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR61 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR65 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,94 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image