Einreihige Kegelrollenlager

4T-LM67048/LM67010 - NTN

4T-LM67048/LM67010

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser31,75 mm
D - Außendurchmesser59,131 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16,764 mm
C - Breite des Außenrings11,811 mm
T - Gesamtbreite15,875 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring45,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,075 mm
Masse0,183 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl38,5 kN
C0 - Statische Tragzahl41 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.41
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.8
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.46
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR36 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR42,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR52 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR56 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,94 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzMazda1243-33-047Nissan40210-A0100

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMazdaRX-5RX-509/1975 => 09/1978--Nissan180B180B03/1980 => 02/1984--Nissan300ZX300ZX => --Nissan300ZX300ZX I01/1984 => 12/1988--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD03/1980 => 02/1984--NissanLAURELLAUREL II12/1984 => 05/1990--NissanSILVIASILVIA06/1981 => 07/1988--NissanSILVIASILVIA II09/1983 => 07/1988--NissanSerenaSerena => --NissanVanetteVANETTE I08/1986 => 10/1994--NissanVanetteVanette => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image