Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 22,606 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15,5 mm C - Breite des Außenrings 12 mm T - Gesamtbreite 15,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 35,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 12,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,125 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 27,5 kN C0 - Statische Tragzahl 32,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.47 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.7 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.27 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 28 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 40,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 44 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors