• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-M12649/M12610 - NTN

4T-M12649/M12610

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser21,43 mm
D - Außendurchmesser50,005 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18,288 mm
C - Breite des Außenrings13,97 mm
T - Gesamtbreite17,526 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring34,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11,126 mm
Masse0,169 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl42 kN
C0 - Statische Tragzahl39 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,75 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.19
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.16
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR25,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR44 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR46 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0009816305Toyota04421-35020Opel330021Opel330022Nissan40215-F1700Nissan40215-VL30AHyundai51703-44030Hyundai51703-4A000Isuzu8-94242-913-0Toyota90368-21001G.M.E., Bedford, Vauxhall94361801Porsche999 059 089 01MercedesA0009816305NissanD0215-F1700MitsubishiMB633087

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBedfordMIDIMIDI12/1988 => 07/1997--HyundaiH 100H 100 => --HyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II_III => --HyundaiH100H100 => --HyundaiPORTER Platform/Chassis | BAKKIEPORTER Platform/Chassis | BAKKIE => --HyundaiSATELLITESATELLITE I12/1997 => 11/2007--HyundaiSATELLITESATELLITE II08/2006 => 04/2007--IsuzuCrosswindCrosswind => --IsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MaxD-Max => --IsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996--IsuzuRodeoRodeo12/2003 => 11/2004--IsuzuTFTF => --IsuzuVANVAN12/1988 => 06/1996--JacREFINE M3REFINE M3 => --JacREFINE M4REFINE M4 => --JacREFINE M5 IREFINE M5 I => --JacREFINE M5 IIREFINE M5 II => --MGMGMG12/2001 => 11/2007--Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 08/1980--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 05/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE SCLASSE S I => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 => --MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--MitsubishiLL10/1988 => 04/2004--MitsubishiL200L20010/1986 => 11/2007--MitsubishiL200L200 I02/1990 => 02/2001--MitsubishiL200L200 II => --MitsubishiL300L30008/1979 => 02/2003--MitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 01/1998--NISSAN (ZHENGZHOU)D22 NP300 PickupD22 NP300 Pickup => --NissanCABSTARCABSTAR06/1982 => 06/1990--NissanCABSTARCABSTAR I04/1987 => 06/1990--NissanNP300NP300 V07/2010 => --NissanNavaraNavara => --NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 07/1985--NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up01/1998 => 11/2005--NissanTerranoTerrano => --NissanUrvanUrvan03/1982 => 12/1986--OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002--ToyotaDynaDYNA 107/1985 => 04/1995--ToyotaDynaDyna07/1985 => 07/2001--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHiluxHILUX I07/1978 => 06/1998--ToyotaHiluxHILUX II03/1984 => 07/1997--ToyotaHiluxHILUX III => --ToyotaHILUX V PickupHILUX V Pickup => --ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => --ToyotaHiluxHilux07/1978 => 07/2005--ToyotaHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up TruckHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN85/LN90 MK V Pick up TruckHilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN86 MK V Pick up TruckHilux - LN86 MK V Pick up Truck => --VauxhallBRAVABRAVA06/1996 => 08/2002--VauxhallECO-TECO-T05/1990 => 11/1990--VauxhallMIDIMIDI05/1990 => 07/1997--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image