• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-T2ED050 - NTN

4T-T2ED050

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
C - Breite des Außenrings30 mm
T - Gesamtbreite36 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze25,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse1,3 kg
Referenz gemäß ISO355T2ED050
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl167 kN
C0 - Statische Tragzahl190 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung23,2 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.75
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR59 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR62 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR84 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR88 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR94 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand6 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image