• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-T4CB100 - NTN

4T-T4CB100

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser145 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22,5 mm
C - Breite des Außenrings17,5 mm
T - Gesamtbreite24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring121,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze30 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
Masse1,14 kg
Referenz gemäß ISO355T4CB100
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl119 kN
C0 - Statische Tragzahl153 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung17,6 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.47
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.7
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.27
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR109 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR114 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR130 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR140 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand6,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image