Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einseitig wirkende Axialkugellager

51102 - NTN

51102

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser28 mm
T - Höhe des Axiallagers9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Masse0,024 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl10,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl16,8 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung0,755 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR20 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR23 mm
undefined