Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 10 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Masse | 0,04 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 14,2 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 24,7 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 1,12 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 26 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 29 mm |