Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 60 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 13 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Masse | 0,125 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 26,9 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 63 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 2,84 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 48 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 52 mm |