Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 85 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 17 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Masse | 0,296 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 41,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 113 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 5,1 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3700 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 70 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 75 mm |