Einseitig wirkende Axialkugellager

51148 - NTN

51148

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser300 mm
T - Höhe des Axiallagers45 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse6,87 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl228 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl935 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung25,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung780 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR264 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR276 mm
undefined