Einseitig wirkende Axialkugellager

51203 - NTN

51203

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser35 mm
T - Höhe des Axiallagers12 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Masse0,054 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl17,2 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl27,3 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung1,23 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR24 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR28 mm
undefined