Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 40 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 14 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Masse | 0,081 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 22,3 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 37,5 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 1,7 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5900 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 28 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 32 mm |