Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 90 mm T - Höhe des Axiallagers 25 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,608 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 69,5 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 159 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 7,15 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 69 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 76 mm