Einseitig wirkende Axialkugellager

51213 - NTN

51213

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser100 mm
T - Höhe des Axiallagers27 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,767 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl75 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl189 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung8,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR79 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR86 mm
undefined