Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 190 mm T - Höhe des Axiallagers 45 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 4,22 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 191 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 565 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 20,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 154 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 166 mm