Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 170 mm |
| D - Außendurchmesser | 240 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 55 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Masse | 7,81 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 261 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 835 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 26,3 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 810 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 198 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 212 mm |