Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 300 mm |
| D - Außendurchmesser | 420 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 95 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Masse | 40,6 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 590 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 2680 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 63,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 630 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 440 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 349 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 371 mm |