Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 340 mm |
| D - Außendurchmesser | 420 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 64 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Masse | 19,7 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 375 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1760 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 40,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 760 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 530 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 372 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 388 mm |