Einseitig wirkende Axialkugellager

51308 - NTN

51308

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser78 mm
T - Höhe des Axiallagers26 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,548 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl69 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl135 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung6,05 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63 mm
undefined