Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 110 mm |
| D - Außendurchmesser | 190 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 63 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Masse | 7,67 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 267 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 705 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 25,9 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 870 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 142 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 158 mm |