Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 130 mm |
| D - Außendurchmesser | 225 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 75 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Masse | 12,7 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 330 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 960 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 32,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 720 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 169 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 186 mm |