Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 200 mm |
| D - Außendurchmesser | 340 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 110 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| Masse | 41,8 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 595 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 2220 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 61 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 670 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 470 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 258 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 282 mm |