Einseitig wirkende Axialkugellager

51409 - NTN

51409

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
T - Höhe des Axiallagers39 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Masse1,43 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl130 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl242 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung10,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR67 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
undefined