• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zweireihige Schrägkugellager

5201S - NTN

5201S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16,7 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,059 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,5 kN
C0 - Statische Tragzahl5,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,35 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung20000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR27 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm