Zweireihige Schrägkugellager

5202SC3 - NTN

5202SC3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze18,3 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,068 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11,7 kN
C0 - Statische Tragzahl7,05 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,42 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung17000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR20 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR30 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm