Zweireihige Schrägkugellager

5204SCZZC3/2AS - NTN

5204SCZZC3/2AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,159 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,9 kN
C0 - Statische Tragzahl10,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,64 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR26 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR41 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined