Zweireihige Schrägkugellager

5205EEG15C3 - SNR

5205EEG15C3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20,6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring33,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring46,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26,5 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,16 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl20,6 kN
C0 - Statische Tragzahl14,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,91 kN
f0 - Koeffizient14.3
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,67 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,33 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,746 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR33,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined