Zweireihige Schrägkugellager

5205SC3 - NTN

5205SC3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26,8 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,178 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,3 kN
C0 - Statische Tragzahl14,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,88 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8500 tr/min
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR31 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR46 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm