Zweireihige Schrägkugellager

5206CLLU/2AS - NTN

5206CLLU/2AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze36,5 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,301 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl26,1 kN
C0 - Statische Tragzahl19,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR36 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm