• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zweireihige Schrägkugellager

5206S - NTN

5206S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31,6 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN Special
PräzisionsklasseP0
Masse0,298 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl21,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR36 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm